Croce Sunlock, Incavo piatto

Croce Sunlock, Incavo piatto
  • Sconto volumi elevati
SUNLOCK is an ideal screw that offers strong "tapping" with "small torque." The cross section of the SUNLOCK screw is non-circular with its three vertices shifting spirally. These two features in shape enable smooth screwing with little torque. The female thread is formed with plastic processing, so there are no shavings from cutting. In addition, there is a loosening effect because the gap between the male screw and the internal screw is eliminated by the spring-back effect after molding. Plastic processing during formation creates strong female threads and high retention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSH-410-TPT3-8
CSPCSH-410-TPT3-10
CSPCSH-410-TPT3-12
CSPCSH-410-TPT4-6
CSPCSH-410-TPT4-8
CSPCSH-410-TPT4-10
CSPCSH-410-TPT4-12
CSPCSH-410-TPT4-15
CSPCSH-410-TPT4-16
CSPCSH-410-TPT4-20
CSPCSH-410-TPT4-25
CSPCSH-410-TPT4-30
CSPCSH-410-TPT4-35
CSPCSH-410-TPT5-10
CSPCSH-410-TPT5-12
CSPCSH-410-TPT5-16
CSPCSH-410-TPT5-20
CSPCSH-410-TPT5-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm)

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1038

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10310

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10312

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1046

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1048

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10410

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10412

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10415

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10416

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10420

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10425

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10430

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10435

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10510

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10512

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10516

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10520

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Con filettatura Maschiatura Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico