Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 19 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 19 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
90.24 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
73.67 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
191.85 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
94.23 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
78.88 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
101.70 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | Placcatura in acciaio inox | Scatola/confezione | ||
94.21 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | Placcatura in acciaio inox | Scatola/confezione | ||
60.33 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
54.51 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
46.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 19 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
62.92 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
51.76 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
47.84 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 13 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
104.19 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
112.34 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 19 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
122.92 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
91.64 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 35 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
105.00 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 45 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
84.89 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio] Acciaio | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
67.74 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 13 | [Acciaio] Acciaio | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
102.35 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali |
---|---|---|---|---|---|
Profili aggiuntivi | Flangia | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali