Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNSFSL-410-D6-25
Profilo in dettaglio | Standard | Filettatura nominale (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | N/A |
Profilo punta | Altri profili speciali | Profili aggiuntivi | Flangia | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite esagonale per utensile di foratura, il codice articolo è il seguente: HXNSFSL-410-D6-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSFSL-410-D6-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali