Vite a testa piatta per foratura【1-800 Pezzi per confezione】

Vite a testa piatta per foratura
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 13 16 19 25 35 45
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPFLS-410-D4-13
CSPFLS-410-D4-16
CSPFLS-410-D4-19
CSPFLS-410-D4-25
CSPFLS-410-D4-35
CSPFLS-410-D4-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Unità di vendita

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1013Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1019Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1025Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

120.17 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035Scatola/confezione

100.72 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Supporto tecnico