• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite a testa cilindrica autoforante, foratura lunga【1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica autoforante, foratura lunga

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPPNSLD-ST3W-D4

Marca: QP FASTENING WORKS

Prezzo: 45.25

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNSLD-ST3W-D4

Codice componente
CSPPNSLD-ST3W-D4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

45.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica autoforante, foratura lunga, il codice articolo è il seguente: CSPPNSLD-ST3W-D4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSLD-ST3W-D4.

Supporto tecnico