Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPTRSFS-410-D4-13 |
CSPTRSFS-410-D4-16 |
CSPTRSFS-410-D4-19 |
CSPTRSFS-410TBS-D4-16 |
CSPTRSFS-410TSM-D4-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
73.48 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
64.53 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 19 | Placcatura in acciaio inox | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Filettatura nominale (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali | Profili aggiuntivi | Standard |
Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali