• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa cilindrica per foratura DS【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica per foratura DS
  • Sconto volumi elevati

[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent white, trivalent stainless coating,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXPNS-ST3W-D4-13
CSXPNS-ST3W-D4-16
CSXPNS-ST3W-D4-19
CSXPNS-ST3W-D4-25
CSXPNS-STT3SC-D4-13
CSXPNS-STT3SC-D4-16
CSXPNS-STT3SC-D4-19
CSXPNS-STT3SC-D4-25
CSXPNS-SUS-D4-13
CSXPNS-SUS-D4-16
CSXPNS-SUS-D4-19
CSXPNS-SUS-D4-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

22.22 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1013[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

27.81 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

22.22 €

700 Pezzi per confezione

5 giorni 1019[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

19.97 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 1025[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

39.68 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 1013[Acciaio] Acciaio[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalenteScatola/confezione

47.62 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalenteScatola/confezione

33.33 €

700 Pezzi per confezione

11 giorni 1019[Acciaio] Acciaio[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalenteScatola/confezione

31.75 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1025[Acciaio] Acciaio[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalenteScatola/confezione

0.21 €

Disponibile 5 giorni 1013[Acciaio inox] Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.22 €

Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.26 €

Disponibile 5 giorni 1019[Acciaio inox] Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.27 €

Disponibile 5 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico