• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite calibrata DS per foratura【500-600 Pezzi per confezione】

Vite calibrata DS per foratura

[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Basic shape] Reamer
[Material] Steel
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 28 32 45
[Surface treatment] trivalent white, trivalent stainless coating,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMXCSS-ST3W-D4-28
RMXCSS-ST3W-D4-45
RMXCSS-STT3SC-D4-28
RMXCSS-STT3SC-D4-32
RMXCSS-STT3SC-D4-45
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

29.33 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 1028[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

57.43 €

600 Pezzi per confezione

5 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

43.65 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1028[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente

59.52 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1032[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente

85.71 €

600 Pezzi per confezione

11 giorni 1045[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Alesatore Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico