Rondella mini per foratura Eleven【1-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPLWSMW-410-D4.2
CSPLWSMW-ST3W-D4.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Unità di vendita

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

38.11 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Filettatura nominale (M) 4.2 Lunghezza L (mm) 13
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico