Vite di tenuta a testa cilindrica con rondella per foratura Bandel【1-400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSFWS-410-D5-16
CSPPNSFWS-ST3W-D4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni 105[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

53.75 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Lunghezza L (mm) 16 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico