Vite piatta sottile con punta bavata (filettatura grossa)【1,000 Pezzi per confezione】

Vite piatta sottile con punta bavata (filettatura grossa)
[Nominal designation (M)] 4
[Length L (mm)] 13
[Detailed shape] Standard
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Steel
[Surface treatment] trivalent white
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Conical tip
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPT-ST3W-D4-13

Codice componente
CSPT-ST3W-D4-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

52.26 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 13
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta conica Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite piatta sottile con punta bavata (filettatura grossa), il codice articolo è il seguente: CSPT-ST3W-D4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPT-ST3W-D4-13.

Supporto tecnico