• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rondella sottile con punta bavata (filettatura grossa)【1-1,500 Pezzi per confezione】

Rondella sottile con punta bavata (filettatura grossa)
  • Sconto volumi elevati

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBTT-410-D4-13
CSPBTT-410-D4-16
CSPBTT-410-D4-19
CSPBTT-410-D4-25
CSPBTT-410-D5-13
CSPBTT-410-D5-16
CSPBTT-410-D5-22
CSPBTT-410-D5-35
CSPBTT-410-D5-40
CSPBTT-410-D5-45
CSPBTT-410-D5-50
CSPBTT-410-D5-60
CSPBTT-410-D5-70
CSPBTT-410-D5-80
CSPBTT-410-D5-100
CSPBTT-ST3W-D4-13
CSPBTT-ST3W-D4-16
CSPBTT-ST3W-D4-19
CSPBTT-ST3W-D4-25
CSPBTT-ST3W-D5-13
CSPBTT-ST3W-D5-16
CSPBTT-ST3W-D5-22
CSPBTT-ST3W-D5-35
CSPBTT-ST3W-D5-40
CSPBTT-ST3W-D5-45
CSPBTT-ST3W-D5-50
CSPBTT-ST3W-D5-60
CSPBTT-ST3W-D5-70
CSPBTT-ST3W-D5-80
CSPBTT-ST3W-D5-100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Lunghezza filettatura
(mm)

0.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10413[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.21 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10416[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.23 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10419[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.22 €

Disponibile 5 giorni 10425[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.27 €

Disponibile 4 giorni 10513[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.28 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10516[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.30 €

Disponibile 4 giorni 10522[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.33 €

Disponibile 4 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.32 €

Disponibile 5 giorni 10540[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

88.98 €

500 Pezzi per confezione

10 giorni 10545[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

91.53 €

400 Pezzi per confezione

10 giorni 10550[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

78.81 €

300 Pezzi per confezione

10 giorni 10560[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione50

0.49 €

Disponibile 5 giorni 10570[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)50

114.41 €

300 Pezzi per confezione

10 giorni 10580[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione50

0.76 €

Disponibile 5 giorni 105100[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)50

33.90 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni 10413[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

23.73 €

700 Pezzi per confezione

4 giorni 10416[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

20.20 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 10419[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

22.51 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 10425[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

68.14 €

1,500 Pezzi per confezione

5 giorni 10513[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

76.78 €

1,500 Pezzi per confezione

5 giorni 10516[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

57.42 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10522[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

33.90 €

500 Pezzi per confezione

10 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

38.14 €

500 Pezzi per confezione

10 giorni 10540[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

42.37 €

500 Pezzi per confezione

10 giorni 10545[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

37.29 €

400 Pezzi per confezione

10 giorni 10550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

33.05 €

300 Pezzi per confezione

10 giorni 10560[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione50

40.27 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 10570[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione50

45.76 €

300 Pezzi per confezione

10 giorni 10580[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione50

49.15 €

200 Pezzi per confezione

10 giorni 105100[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta conica
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico