Vite a testa piatta con punta bavata (D=7) (filettatura fine)

Vite a testa piatta con punta bavata (D=7) (filettatura fine)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Thread ridge type] Self-drilling fine thread
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 10 13 16 19 25
[Surface treatment] None, German brown plating
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCSMSD7-410-D4-16

Codice componente
CSPCSMSD7-410-D4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Tipo di scanalature filettatura Vite autoforante, filettatura fine Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta con punta bavata (D=7) (filettatura fine), il codice articolo è il seguente: CSPCSMSD7-410-D4-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSMSD7-410-D4-16.

Supporto tecnico