Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPNMS-410-D4-10 |
CSPPNMS-410-D4-13 |
CSPPNMS-410-D4-19 |
CSPPNMS-410-D4-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Filettatura nominale (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali |
Tipo di scanalature filettatura | Vite autoforante, filettatura fine | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali