• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite flessibile con punta bavata【1,000 Pezzi per confezione】

Vite flessibile con punta bavata

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19

Marca: FUJITEC

Prezzo: 42.69

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19

Codice componente
CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

42.69 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 3.5 Lunghezza L (mm) 19
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta conica Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite flessibile con punta bavata, il codice articolo è il seguente: CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19.

Supporto tecnico