FRXHEX【1-500 Pezzi per confezione】

FRXHEX
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, bright chromate plating, German brown plating, black paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNTNDFRX-410-D5-16
HXNTNDFRX-410-D5-35
HXNTNDFRX-410-D5-40
HXNTNDFRX-410-D5-50
HXNTNDFRX-410-D5-60
HXNTNDFRX-410-D5-70
HXNTNDFRX-410-D6-30
HXNTNDFRX-410-D6-40
HXNTNDFRX-410-D6-45
HXNTNDFRX-410-D6-50
HXNTNDFRX-410-D6-60
HXNTNDFRX-410-D6-65
HXNTNDFRX-410-D6-70
HXNTNDFRX-410-D6-90
HXNTNDFRX-410-D6-115
HXNTNDFRX-410-D6-135
HXNTNDFRX-410GJB-D6-25
HXNTNDFRX-410TBS-D6-19
HXNTNDFRX-STU-D5-19
HXNTNDFRX-STU-D5-25
HXNTNDFRX-STU-D5-40
HXNTNDFRX-STU-D5-45
HXNTNDFRX-STU-D5-50
HXNTNDFRX-STU-D6-19
HXNTNDFRX-STU-D6-35
HXNTNDFRX-STU-D6-40
HXNTNDFRX-STU-D6-45
HXNTNDFRX-STU-D6-50
HXNTNDFRX-STU-D6-60
HXNTNDFRX-STU-D6-70
HXNTNDFRX-STU-D6-90
HXNTNDFRX-STU-D6-105
HXNTNDFRX-STU-D6-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

0.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10516[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10540[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10550[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10560[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10570[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10630[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10640[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10645[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10650[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10660[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10665[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10670[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10690[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 106115[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 106135[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

83.71 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

91.72 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione

48.02 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -519[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

55.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -525[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

28.26 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -540[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

30.24 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -545[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

25.44 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -550[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

46.79 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -619[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

33.69 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -635[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

27.06 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -640[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

29.38 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -645[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

21.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -650[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

25.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -660[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

21.43 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -670[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

18.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -690[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

85.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -6105[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

65.31 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -6115[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta conica
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Applicazione Standard

Supporto tecnico