Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
91.66 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
101.18 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 19 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
60.55 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
94.13 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
102.85 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 19 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
62.82 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Filettatura nominale (M) | 4 | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Altri profili speciali | Tipo di scanalature filettatura | Vite autoforante, filettatura fine | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali