Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-13 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-16 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-19 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-25 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-30 |
CSPPNMSFRX-410TBS-D4-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 13 | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | ||
79.67 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | ||
89.98 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 19 | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | ||
69.45 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | ||
78.57 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 30 | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | ||
86.06 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 13 | [Vernice nera] Vernice nera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Filettatura nominale (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali | Tipo di scanalature filettatura | Vite autoforante, filettatura fine |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali