• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa piatta FRX QUADREX【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa piatta FRX QUADREX
  • Sconto volumi elevati

[Material ] Steel SUS410
[Surface treatment] None, bright chromate plating, tin plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSTQFRX-410-D4-13
CSPCSTQFRX-410-D4-16
CSPCSTQFRX-410-D4-19
CSPCSTQFRX-410-D4-25
CSPCSTQFRX-410GSN-D4-13
CSPCSTQFRX-410GSN-D4-16
CSPCSTQFRX-410GSN-D4-19
CSPCSTQFRX-410GSN-D4-25
CSPCSTQFRX-STU-D4-13
CSPCSTQFRX-STU-D4-16
CSPCSTQFRX-STU-D4-19
CSPCSTQFRX-STU-D4-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

50.67 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1013[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione

0.19 €

Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

65.14 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1019[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione

39.68 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione

65.97 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1013[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] StagnaturaScatola/confezione

71.77 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] StagnaturaScatola/confezione

79.37 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 1019[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] StagnaturaScatola/confezione

51.59 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] StagnaturaScatola/confezione

23.37 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni -13[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

28.38 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni -16[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

31.75 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni -19[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

18.38 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni -25[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta conica Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico