• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite esagonale adesiva ASL503MRX【100-350 Pezzi per confezione】

Vite esagonale adesiva ASL503MRX

[Detailed shape] Standard
[Mount hole shape] None
[Basic shape] Hex
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Conical tip
[Additional shapes] Integrated washer
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Nominal designation (M)] 5 6
[Length (mm)] 19 25 35 45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNTFSE-SUS-D5-19
HXNTFSE-SUS-D5-25
HXNTFSE-SUS-D5-35
HXNTFSE-SUS-D5-45
HXNTFSE-SUS-D6-19
HXNTFSE-SUS-D6-25
HXNTFSE-SUS-D6-35
HXNTFSE-SUS-D6-45
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

91.33 €

350 Pezzi per confezione

5 giorni 10519

78.57 €

300 Pezzi per confezione

Preventivo 10525

73.41 €

250 Pezzi per confezione

11 giorni 10535

65.08 €

200 Pezzi per confezione

11 giorni 10545

93.25 €

250 Pezzi per confezione

11 giorni 10619

80.95 €

200 Pezzi per confezione

11 giorni 10625

73.24 €

150 Pezzi per confezione

5 giorni 10635

50.79 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 10645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo punta Punta conica Profili aggiuntivi Rondella inclusa
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico