• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa piatta con punta nuova【1-2,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa piatta con punta nuova
  • Sconto volumi elevati

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSTNP-410-D3.5-13
CSPCSTNP-410-D3.5-16
CSPCSTNP-410-D3.5-19
CSPCSTNP-410-D4-10
CSPCSTNP-410-D4-13
CSPCSTNP-410-D4-16
CSPCSTNP-410-D4-19
CSPCSTNP-410-D4-25
CSPCSTNP-410-D4-30
CSPCSTNP-410-D4-35
CSPCSTNP-410-D4-40
CSPCSTNP-410-D4-45
CSPCSTNP-410-D4-50
CSPCSTNP-410-D5-19
CSPCSTNP-410-D5-25
CSPCSTNP-410-D5-30
CSPCSTNP-410-D5-35
CSPCSTNP-410-D5-50
CSPCSTNP-410-D5-60
CSPCSTNP-410-D5-70
CSPCSTNP-ST3W-D3.5-10
CSPCSTNP-ST3W-D3.5-13
CSPCSTNP-ST3W-D3.5-16
CSPCSTNP-ST3W-D3.5-19
CSPCSTNP-ST3W-D3.5-25
CSPCSTNP-ST3W-D4-10
CSPCSTNP-ST3W-D4-13
CSPCSTNP-ST3W-D4-16
CSPCSTNP-ST3W-D4-19
CSPCSTNP-ST3W-D4-25
CSPCSTNP-ST3W-D4-30
CSPCSTNP-ST3W-D4-35
CSPCSTNP-ST3W-D4-40
CSPCSTNP-ST3W-D4-50
CSPCSTNP-ST3W-D4-60
CSPCSTNP-ST3W-D4-65
CSPCSTNP-ST3W-D5-19
CSPCSTNP-ST3W-D5-25
CSPCSTNP-ST3W-D5-30
CSPCSTNP-ST3W-D5-35
CSPCSTNP-ST3W-D5-40
CSPCSTNP-ST3W-D5-50
CSPCSTNP-ST3W-D5-60
CSPCSTNP-ST3W-D5-70
CSPCSTNP-ST3W-D5-80
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Lunghezza filettatura
(mm)

95.24 €

1,500 Pezzi per confezione

11 giorni 103.513[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

71.43 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 103.516[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

79.37 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 103.519[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

71.43 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

68.10 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 10413[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

79.37 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 10416[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

0.22 €

Disponibile 5 giorni 10419[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

51.59 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10425[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

59.52 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10430[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

63.49 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10435[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

73.02 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10440[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

83.33 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10445[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

99.40 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10450[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

55.56 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10519[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

63.49 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

75.40 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10530[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

83.33 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

123.02 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10550[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione-

0.55 €

Disponibile 5 giorni 10560[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.66 €

Disponibile 5 giorni 10570[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

63.49 €

2,000 Pezzi per confezione

11 giorni 103.510[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

45.24 €

1,500 Pezzi per confezione

5 giorni 103.513[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

33.02 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 103.516[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

39.68 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 103.519[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

39.68 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni 103.525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

45.24 €

1,500 Pezzi per confezione

7 giorni 10410[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

30.16 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10413[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

33.08 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10416[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

39.05 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10419[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

24.05 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10425[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

27.08 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10430[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

31.75 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10435[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

33.08 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10440[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

47.62 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 10450[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

44.44 €

400 Pezzi per confezione

11 giorni 10460[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

53.97 €

400 Pezzi per confezione

11 giorni 10465[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

28.57 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10519[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

31.59 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

34.60 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10530[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

37.62 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

40.63 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10540[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

51.11 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

48.13 €

400 Pezzi per confezione

5 giorni 10560[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

57.78 €

400 Pezzi per confezione

5 giorni 10570[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

64.95 €

400 Pezzi per confezione

5 giorni 10580[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta conica
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico