Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Filettatura nominale (M) | 4 | Lunghezza L (mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Trivalente bianca | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Punta conica | Profili aggiuntivi | Flangia | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite a testa bombata con punta nuova, il codice articolo è il seguente: CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali