• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite calibrata flessibile con punta nuova【300-500 Pezzi per confezione】

Vite calibrata flessibile con punta nuova

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSSRFLX-410-D4-28
CSPCSSRFLX-410-D4-32
CSPCSSRFLX-410-D4-40
CSPCSSRFLX-410-D4-45
CSPCSSRFLX-410-D4-50
CSPCSSRFLX-ST3W-D4-28
CSPCSSRFLX-ST3W-D4-32
CSPCSSRFLX-ST3W-D4-40
CSPCSSRFLX-ST3W-D4-45
CSPCSSRFLX-ST3W-D4-50
CSPCSSRFLX-ST3W-D5-40
CSPCSSRFLX-ST3W-D5-45
CSPCSSRFLX-ST3W-D5-50
CSPCSSRFLX-ST3W-D5-60
CSPCSSRFLX-ST3W-D5-70
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie

67.81 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 428[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NA

73.29 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 432[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NA

84.75 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 440[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NA

93.22 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 445[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NA

101.69 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 450[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NA

33.90 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 428[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

36.33 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 432[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

40.60 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 440[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

43.46 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 445[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

49.76 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 450[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

47.73 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 540[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

52.01 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 545[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

56.28 €

500 Pezzi per confezione

9 giorni 550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

58.56 €

400 Pezzi per confezione

9 giorni 560[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

54.57 €

300 Pezzi per confezione

9 giorni 570[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico