• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite esagonale con punta nuova con rondella, punto 5【200-500 Pezzi per confezione】

Vite esagonale con punta nuova con rondella, punto 5

[Nominal designation (M)] 5.5
[Detailed shape] Standard
[Mount hole shape] None
[Basic shape] Hex
[Material] Steel
[Surface treatment] trivalent white
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Conical tip
[Additional shapes] Flange
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Length (mm)] 32 38 50 65 80 90

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNTF-ST3W-D5.5-32
HXNTF-ST3W-D5.5-38
HXNTF-ST3W-D5.5-50
HXNTF-ST3W-D5.5-65
HXNTF-ST3W-D5.5-80
HXNTF-ST3W-D5.5-90
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

134.05 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 1032

144.13 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 1038

103.75 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 1050

109.52 €

300 Pezzi per confezione

11 giorni 1065

100.00 €

200 Pezzi per confezione

11 giorni 1080

117.46 €

200 Pezzi per confezione

11 giorni 1090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5.5 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio NA Profilo punta Punta conica
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico