• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite flessibile Drisk【300-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSSFDO-410-D3.9-25
CSPCSSFDO-410-D3.9-32
CSPCSSFDO-STU-D3.9-19
CSPCSSFDO-STU-D3.9-25
CSPCSSFDO-STU-D3.9-32
CSPCSSFDO-STU-D3.9-35
CSPCSSFDO-STU-D3.9-41
CSPCSSFDO-STU-D3.9-51
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

79.37 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

99.21 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1032[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

23.81 €

1,000 Pezzi per confezione

11 giorni -19[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

15.87 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni -25[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

19.84 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni -32[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

15.87 €

400 Pezzi per confezione

11 giorni -35[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

16.67 €

350 Pezzi per confezione

11 giorni -41[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

16.76 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni -51[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 3.9 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico