• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa piatta LIVE (D=6)

Vite a testa piatta LIVE (D=6)
  • Sconto volumi elevati

[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Length (mm)] 13 16 19 25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSSLVD6-410-D4-13
CSPCSSLVD6-410-D4-16
CSPCSSLVD6-410-D4-19
CSPCSSLVD6-410-D4-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

0.17 €

Disponibile 5 giorni 1013

0.18 €

Disponibile 5 giorni 1016

0.19 €

Disponibile 5 giorni 1019

0.20 €

Disponibile 5 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico