• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa bombata con punta di taglio【200-300 Pezzi per confezione】

Vite a testa bombata con punta di taglio

Screw head has drill cutting tip, and can be used in one-touch on 1.6 mm and over thickness sheet steel, open holes, tap and fasten. Screw tip (point) has a jackknife-like cutting bit, with long serration "Jack Point" drill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRSFJPR-ST3W-D5-35
CSPTRSFJPR-ST3W-D5-45
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

35.44 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 1035

26.84 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 1045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Filettatura nominale (M) 5 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico