• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite calibrata flessibile con punta di taglio【1-700 Pezzi per confezione】

Vite calibrata flessibile con punta di taglio
  • Sconto volumi elevati

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSSJPRF-410-D4-28
CSPCSSJPRF-410-D4-32
CSPCSSJPRF-410-D4-37
CSPCSSJPRF-410-D4-45
CSPCSSJPRF-410-D5-50
CSPCSSJPRF-410-D5-60
CSPCSSJPRF-ST3W-D4-28
CSPCSSJPRF-ST3W-D4-32
CSPCSSJPRF-ST3W-D4-37
CSPCSSJPRF-ST3W-D4-40
CSPCSSJPRF-ST3W-D4-45
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-37
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-45
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-50
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-60
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-70
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-80
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-100
CSPCSSJPRF-ST3W-D5-120
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

0.24 €

Disponibile 5 giorni 10428[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.27 €

Disponibile 5 giorni 10432[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

81.87 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10437[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione

0.35 €

Disponibile 5 giorni 10445[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.44 €

Disponibile 5 giorni 10550[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.49 €

Disponibile 5 giorni 10560[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

37.02 €

700 Pezzi per confezione

5 giorni 10428[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

40.84 €

700 Pezzi per confezione

5 giorni 10432[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

33.90 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10437[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

24.44 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 10440[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

27.16 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 10445[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

34.39 €

400 Pezzi per confezione

5 giorni 10537[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

21.17 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 10545[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

25.33 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 10550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

21.71 €

150 Pezzi per confezione

5 giorni 10560[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

20.63 €

120 Pezzi per confezione

5 giorni 10570[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

19.90 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10580[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

23.53 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 105100[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

63.87 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 105120[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico