• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite di tenuta a testa cilindrica AZW con punta di taglio【1-700 Pezzi per confezione】

Vite di tenuta a testa cilindrica AZW con punta di taglio
  • Sconto volumi elevati

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSFJP-410-D4-16
CSPPNSFJP-410-D4-19
CSPPNSFJP-410-D4-25
CSPPNSFJP-410-D4-30
CSPPNSFJP-ST3W-D4-16
CSPPNSFJP-ST3W-D4-19
CSPPNSFJP-ST3W-D4-25
CSPPNSFJP-ST3W-D4-30
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

110.80 €

700 Pezzi per confezione

5 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAScatola/confezione

0.32 €

Disponibile 5 giorni 1019[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.34 €

Disponibile 5 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.36 €

Disponibile 5 giorni 1030[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

72.22 €

700 Pezzi per confezione

11 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

51.59 €

500 Pezzi per confezione

11 giorni 1019[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

44.44 €

400 Pezzi per confezione

11 giorni 1025[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

41.67 €

350 Pezzi per confezione

11 giorni 1030[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico