Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPNSDD-410-D4-10 |
CSPPNSDD-410-D4-13 |
CSPPNSDD-410-D4-40 |
CSPPNSDD-410-D4-45 |
CSPPNSDD-410-D4-50 |
CSPPNSDD-ST3W-D5-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.52 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
83.41 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
99.09 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 4 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
109.54 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 4 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
81.45 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 4 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
48.02 € 21.61 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 45 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali |
---|---|---|---|---|---|
Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali