Punta da trapano esagonale lunga【1-35 Pezzi per confezione】

Punta da trapano esagonale lunga
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, bright chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSFL-410-D6-150
HXNSFL-410-D6-170
HXNSFL-410-D6-180
HXNSFL-410-D6-190
HXNSFL-410-D6-230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Unità di vendita

62.04 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10150Scatola/confezione

3.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10170Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10180Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10190Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10230Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 6 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Applicazione Standard

Supporto tecnico