Viti a testa bombata anti-manomissione LR【1-2,000 Pezzi per confezione】

Viti a testa bombata anti-manomissione LR
  • Sconto volumi elevati
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None, nickel plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSLRPNHTP-STN-M3-6
CSLRPNHTP-STN-M3-8
CSLRPNHTP-SUS-M3-8
CSLRPNHTP-SUS-M3-10
CSLRPNHTP-SUS-M3-12
CSLRPNHTP-SUS-M4-8
CSLRPNHTP-SUS-M4-10
CSLRPNHTP-SUS-M4-12
CSLRPNHTP-SUS-M4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

126.18 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.5Scatola/confezione

126.02 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.5Scatola/confezione

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

118.99 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10310[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.5Scatola/confezione

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10312[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

154.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.7Scatola/confezione

161.70 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.7-

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Acciaio inox] Acciaio inox[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio LR (incasso linea) Profilo punta Punta piatta
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico