Vite automaschiante a testa bombata LR tipo 1 A【2,000 Pezzi per confezione】

Vite automaschiante a testa bombata LR tipo 1 A
· Thread ridge type: Self-tapping screws
· Detailed shape: Truss
· Mounting hole dimensions: LR (line recess)
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Steel
· Tip shape: Cone point
· Additional shapes: Standard
· Sales unit: Box/package
· Thread: M3, M4
· Length (mm): 10, 12
· Surface treatment: Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating
· Application: Standard tamper-proof

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSLRTRT-ST3W-TP3-10

Codice componente
CSLRTRT-ST3W-TP3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

77.40 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 3 Lunghezza L (mm) 10
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio LR (incasso linea)
Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard / Antimanomissione

Si trova sulla pagina di Vite automaschiante a testa bombata LR tipo 1 A, il codice articolo è il seguente: CSLRTRT-ST3W-TP3-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSLRTRT-ST3W-TP3-10.

Supporto tecnico