Spina filettata conica - lavello NPT (per tubi americani)

Spina filettata conica - lavello NPT (per tubi americani)
  • Sconto volumi elevati
[Shape] Standard
[Mount hole shape] Hex hole
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Untreated plug
[Type] Sink plug
[Sales unit] Discrete (can be purchased single units) nominal thread designation (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
[Length (mm)] 6 7 9 10 12 14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSFP-1 1/4-SUS
NSFP-1/2-SUS
NSFP-1/4-SUS
NSFP-1/8-SUS
NSFP-1/16-SUS
NSFP-1-SUS
NSFP-1.5-SUS
NSFP-2-SUS
NSFP-3/4-SUS
NSFP-3/8-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (NPT/NPTF) Lunghezza
(mm)

80.98 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/419

21.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101/212

13.11 €

1 Disponibile 6 giorni 101/410.3

8.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/87

6.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/166

46.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10116.5

103.22 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/220

148.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10222

36.28 €

1 Disponibile 6 giorni 103/414

14.39 €

1 Disponibile 6 giorni 103/810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Tessuto A spina Spina a testa svasata Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico