Bulloni di fissaggio / esagono incassato / acciaio, acciaio inox / nichelato, nichelato nero / CSXSLH6R【1-100 Pezzi per confezione】

Bulloni di fissaggio / esagono incassato / acciaio, acciaio inox / nichelato, nichelato nero / CSXSLH6R
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, nickel plating, black nickel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXSLH6R-STN-M3-6
CSXSLH6R-STN-M3-8
CSXSLH6R-STN-M3-10
CSXSLH6R-STN-M4-8
CSXSLH6R-STN-M4-10
CSXSLH6R-STN-M5-10
CSXSLH6R-STN-M5-12
CSXSLH6R-STN-M5-16
CSXSLH6R-STNB-M3-6
CSXSLH6R-STNB-M3-8
CSXSLH6R-STNB-M4-10
CSXSLH6R-SUS-M2-4
CSXSLH6R-SUS-M2-6
CSXSLH6R-SUS-M2.6-4
CSXSLH6R-SUS-M3-6
CSXSLH6R-SUS-M4-6
CSXSLH6R-SUS-M4-8
CSXSLH6R-SUS-M4-10
CSXSLH6R-SUS-M5-8
CSXSLH6R-SUS-M5-20
CSXSLH6R-SUS-M6-12
CSXSLH6R-SUS-M6-20
CSXSLH6R-SUS-M6-25
CSXSLH6R-SUS-M6-30
CSXSLH6R-SUS-M6-35
CSXSLH6R-SUS-M6-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

21.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10310[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.5Scatola/confezione

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10410[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10510[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

43.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10512[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.8Scatola/confezione

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10516[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

26.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichel nero0.5Scatola/confezione

26.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichel nero0.5Scatola/confezione

32.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichel nero0.7Scatola/confezione

2.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1024[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1026[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.88 €

1 Disponibile 6 giorni 102.64[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1046[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

137.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1058[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10520[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10612[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10620[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

163.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A1Scatola/confezione

3.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10630[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10635[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10640[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico