• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bulloni a testa piatta impronta TORX (testa piatta TORX) (Nuovo JIS)【1-500 Pezzi per confezione】

Bulloni a testa piatta impronta TORX (testa piatta TORX) (Nuovo JIS)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXCSHN-ST-M6-10
CSXCSHN-ST-M8-15
CSXCSHN-ST-M8-40
CSXCSHN-STC-M6-12
CSXCSHN-STU-M6-12
CSXCSHN-SUS-M8-15
CSXCSHN-SUS-M8-16
CSXCSHN-SUS-M8-20
CSXCSHN-SUS-M8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Materiale Passo
(mm)
Unità di vendita Finitura placcata

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10610[Acciaio] Acciaio1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Applicabile

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10815[Acciaio] Acciaio1.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Applicabile

0.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10840[Acciaio] Acciaio1.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Applicabile

67.87 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -612[Acciaio] Acciaio1Scatola/confezioneApplicabile

83.35 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -612[Acciaio] Acciaio1Scatola/confezioneApplicabile

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10815[Acciaio inox] Acciaio inox1.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Non applicabile

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10816[Acciaio inox] Acciaio inox1.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Non applicabile

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10820[Acciaio inox] Acciaio inox1.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Non applicabile

0.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10825[Acciaio inox] Acciaio inox1.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Non applicabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico