Filettatura interna (filettatura sinistra) (Wit)

Filettatura interna (filettatura sinistra) (Wit)
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Thread ridge type] Whitworth Coarse (Left)
[Thread (inch)] 3/8
[Length L (mm)] 285
[Mounting hole dimensions] None
[Materials] Steel
[Surface treatment] Bright Chromate
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALNHTSC-STU-WL3/8-285

Codice componente
ALNHTSC-STU-WL3/8-285
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.25 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Lunghezza L (mm) 285 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo punta Punta piatta Tipo di scanalature filettatura Filettatura grossa Whitworth (sinistrorsa)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Filettatura nominale (pollici) 3/8 Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Filettatura interna (filettatura sinistra) (Wit), il codice articolo è il seguente: ALNHTSC-STU-WL3/8-285.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALNHTSC-STU-WL3/8-285.

Supporto tecnico