Viti esagonali【1-50 Pezzi per confezione】

Viti esagonali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: None
· Basic shape: Hex
Material: Vinyl chloride
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard, resin
· Material: PVC (vinyl chloride)
· Color: Gray
· Thread: M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20
· Length (mm): 10, 12, 14, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNHAS-PVC-M8-32
HXNHAS-PVC-M8-38
HXNHAS-PVC-M8-55
HXNHAS-PVC-M10-14
HXNHAS-PVC-M10-32
HXNHAS-PVC-M10-36
HXNHAS-PVC-M10-45
HXNHAS-PVC-M10-55
HXNHAS-PVC-M10-60
HXNHAS-PVC-M10-65
HXNHAS-PVC-M12-36
HXNHAS-PVC-M12-56
HXNHAS-PVC-M16-40
HXNHAS-PVC-M16-45
HXNHAS-PVC-M16-50
HXNHAS-PVC-M16-55
HXNHAS-PVC-M16-60
HXNHAS-PVC-M16-65
HXNHAS-PVC-M16-70
HXNHAS-PVC-M16-75
HXNHAS-PVC-M16-80
HXNHAS-PVC-M16-85
HXNHAS-PVC-M16-95
HXNHAS-PVC-M20-55
HXNHAS-PVC-M20-65
HXNHAS-PVC-M20-75
HXNHAS-PVC-M20-80
HXNHAS-PVC-M20-85
HXNHAS-PVC-M20-90
HXNHCE-PVC-M4-15
HXNHCE-PVC-M6-20
HXNHCE-PVC-M8-35
HXNHCE-PVC-M10-15
HXNHCE-PVC-M12-35
HXNHCE-PVC-M12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

1.40 €

1 Disponibile 6 giorni 8321.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.40 €

1 Disponibile 6 giorni 8381.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.43 €

1 Disponibile 6 giorni 8551.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10141.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10321.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10361.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10451.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

38.14 €

18.31 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10551.5Scatola/confezione

1.14 €

0.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10601.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10651.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 12361.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.37 €

1 Disponibile 6 giorni 12561.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 16402Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.88 €

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16452Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16502Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.79 €

1 Disponibile 6 giorni 16552Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 16602Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.38 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16652Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni 16702Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.90 €

1 Disponibile 6 giorni 16752Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.40 €

1 Disponibile 6 giorni 16802Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.07 €

1 Disponibile 6 giorni 16852Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.70 €

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16952Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.48 €

1 Disponibile 6 giorni 20552.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.42 €

1 Disponibile 6 giorni 20652.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.84 €

1 Disponibile 6 giorni 20752.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.72 €

1 Disponibile 6 giorni 20802.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.11 €

1 Disponibile 6 giorni 20852.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20902.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 4150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.98 €

1 Disponibile 6 giorni 6201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 8351.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.16 €

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10151.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.21 €

1 Disponibile 6 giorni 12351.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.36 €

1 Disponibile 6 giorni 12501.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Cloruro di vinile Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard Materiale plastico PVC (cloruro di vinile)
Colore Grigio

Supporto tecnico