• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

FRP Bullone esagonale GH (Vetro resistente al calore epossidico)【100 Pezzi per confezione】

FRP Bullone esagonale GH (Vetro resistente al calore epossidico)

[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] FRB (Glass Heat Resistant Epoxy)
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PL (Plastic)
[Color] Black
[Color]
[Nominal Thread (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Length L (mm)] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNH-GH-M6-15

Codice componente
HXNH-GH-M6-15
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

610.32 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm) 15
Materiale FRB (vetro epossidico termoresistente) Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio NA
Passo(mm) 1 Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PL (plastica) Colore Nero

Si trova sulla pagina di FRP Bullone esagonale GH (Vetro resistente al calore epossidico), il codice articolo è il seguente: HXNH-GH-M6-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNH-GH-M6-15.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico