Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPHSDB-ST-W1/2 |
SPHSDB-ST-W1/4 |
SPHSDB-ST-W1/8 |
SPHSDB-ST-W1/16 |
SPHSDB-ST-W3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (NPT/NPTF) | Lunghezza ±0,4 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.18 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/2 | 13.5 | Scatola/confezione | ||
0.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/4 | 10.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/8 | 6.35 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/16 | 6.35 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3/8 | 10.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo | Standard | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Materiale | Acciaio legato da costruzione |
---|---|---|---|---|---|
A spina | Spina a testa svasata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (NPT/NPTF)
Lunghezza ±0,4(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali