Tappi GOSHO (GPF)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SPHGPF-ST-W1
SPHGPF-ST-W1 1/2
SPHGPF-ST-W1 1/4
SPHGPF-ST-W1/2
SPHGPF-ST-W1/4
SPHGPF-ST-W1/8
SPHGPF-ST-W3/4
SPHGPF-ST-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (G) Lunghezza
(mm)
Numero di scanalature della filettatura

24.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1012011

38.33 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/21611

31.08 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/41611

4.82 €

2.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/21414

3.89 €

1 Disponibile 6 giorni 101/41019

3.42 €

1 Disponibile 6 giorni 101/8828

7.81 €

1 Disponibile 6 giorni 103/41614

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 103/81119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con flangia Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale Acciaio
Trattamento superficie Ossido nero Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico