• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite di bloccaggio, classe 2【1-100 Pezzi per confezione】

Vite di bloccaggio, classe 2
  • Sconto volumi elevati

Screwed in from above a Type 1 screw (hexagonal socket head set screw) to serve as a stopper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSHH0-ST-M12-6
SSHH0-ST-M14-6
SSHH0-ST-M16-8
SSHH0-ST-M18-8
SSHH0-ST-M20-8
SSHH0-ST-M22-10
SSHH0-ST-M24-10
SSHH0-ST-M26-10
SSHH0-ST-M27-10
SSHH0-ST-M28-10
SSHH0-ST-M30-10
SSHH0-ST-M32-10
SSHH0-ST-M33-10
SSHH0-ST-M34-10
SSHH0-ST-M36-15
SSHH0-ST-M38-15
SSHH0-ST-M40-15
SSHH0-ST-M45-15
SSHH0-ST-M50-20
SSHH0-ST-M56-20
SSHH0-ST-M68-20
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Unità di vendita

2.67 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10126Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

182.37 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10146Scatola/confezione

3.19 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10168Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.75 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10188Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

275.25 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10208Scatola/confezione

150.42 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 102210Scatola/confezione

162.29 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 102410Scatola/confezione

162.29 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni 102610Scatola/confezione

173.73 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 102710Scatola/confezione

208.47 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 102810Scatola/confezione

219.92 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 103010Scatola/confezione

219.92 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 103210Scatola/confezione

219.92 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 103310Scatola/confezione

254.66 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 103410Scatola/confezione

8.82 €

89 giorni 103615Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.39 €

10 giorni 103815Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.81 €

10 giorni 104015Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.53 €

10 giorni 104515Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

22.83 €

10 giorni 105020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.73 €

10 giorni 105620Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

37.97 €

10 giorni 106820Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo punta Punta piatta Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Vite di fermo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico