• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello a singolo orifizio aggiustabile FA-0806 (Molla a gas)

Modello a singolo orifizio aggiustabile FA-0806 (Molla a gas)

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B0806-C
FA-B0806-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

109.80 €

12 giorni 1058-5~70

98.04 €

13 giorni 1053-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 6
Massima energia assorbita(J) 1.4 Struttura a orifizi Orifizio singolo Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare
Velocità massima di collisione(m/s) 2 Velocità minima di collisione(m/s) 0.3 Max massa equivalente(kgf) 15
Massima resistenza(N) 670 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 9 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 45
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 36.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico