• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B1008VB-C
FA-B1008VB-S
FA-B1008VD-C
FA-B1008VD-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMassima energia assorbita
(J)
Struttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

86.84 €

14 giorni 101.47Orifizio singolo10.365.210-5~70

83.94 €

14 giorni 101.47Orifizio singolo10.358.910-5~70

86.84 €

14 giorni 101.76A più orifizi30.765.22.5-5~70

83.94 €

14 giorni 101.76A più orifizi30.758.92.5-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 8
Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 637 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 5.88 o inf.
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 58.8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico