Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1410RB / FA-1410RD / FWM-1410RBD

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1410RB / FA-1410RD / FWM-1410RBD
A compact hydraulic soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable effect according to the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B1410RB-C
FA-B1410RB-S
FA-B1410RD-C
FA-B1410RD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)

117.20 €

1 10 giorni 10Orifizio singolo10.38830

114.68 €

1 93 giorni 10Orifizio singolo10.38030

117.20 €

1 40 giorni 10A più orifizi30.7884.5

118.25 €

1 93 giorni 10A più orifizi30.7804.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 10
Massima energia assorbita(J) 3.92 Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 1813
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 9.8 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 147
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico