• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1612XB / FA-1612XD / FWM-1612XBD

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1612XB / FA-1612XD / FWM-1612XBD

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B1612XB-C
FA-B1612XB-S
FA-B1612XD-C
FA-B1612XD-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

160.73 €

12 giorni 10Orifizio singolo10.311750-5~70

158.25 €

12 giorni 10Orifizio singolo10.310250-5~70

168.64 €

22 giorni 10A più orifizi30.711710-5~70

158.25 €

12 giorni 10A più orifizi30.710210-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 12
Massima energia assorbita(J) 9.8 Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 2646
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 14.7 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 235

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico