• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2016EB / FA-2016ED / FWM-2016EBD

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2016EB / FA-2016ED / FWM-2016EBD

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B2016EB-C
FA-B2016EB-S
FA-B2016ED-C
FA-B2016ED-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

163.64 €

12 giorni 10Orifizio singolo10.3127300-5~70

161.97 €

12 giorni 10Orifizio singolo10.3110300-5~70

163.64 €

12 giorni 10A più orifizi30.7127120-5~70

161.97 €

12 giorni 10A più orifizi30.7110120-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 16
Massima energia assorbita(J) 29.4 Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 3528
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 18.1 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 343

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico