Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-2530GB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-2530GB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B2530GB-C
FA-B2530GB-S
FA-B2530GD-C
FA-B2530GD-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

173.68 €

14 giorni 10Orifizio singolo10.3173400-5~70

169.06 €

14 giorni 10Orifizio singolo10.3155400-5~70

173.68 €

14 giorni 10A più orifizi30.7173150-5~70

169.06 €

14 giorni 10A più orifizi30.7155150-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 30
Massima energia assorbita(J) 49 Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 3920
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 33.2 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 490

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico