• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2540LB / FA-2540LD / FWM-2540LBD

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2540LB / FA-2540LD / FWM-2540LBD

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B2540LB-C
FA-B2540LD-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Max massa equivalente
(kgf)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

208.42 €

14 giorni 10Orifizio singolo10.3500-5~70

208.42 €

14 giorni 10A più orifizi30.7200-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 40
Massima energia assorbita(J) 63.7 Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Lunghezza complessiva(mm) 200.5
Massima resistenza(N) 3920 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 71.4 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 637

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico