• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2725FB / FA-2725FD / FWM-2725FBD

Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2725FB / FA-2725FD / FWM-2725FBD

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B2725FB-C
FA-B2725FB-S
FA-B2725FD-C
FA-B2725FD-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

205.52 €

14 giorni 10Orifizio singolo10.3156650-5~70

200.89 €

14 giorni 10Orifizio singolo10.3136650-5~70

205.52 €

14 giorni 10A più orifizi30.7156300-5~70

200.89 €

14 giorni 10A più orifizi30.7136300-5~70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 25
Massima energia assorbita(J) 79.3 Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 6370
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 27.3 o inf. Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 539

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico